375-5446: RESORTE: CADENA CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    375-5446: RESORTE: CADENA CLA

    Número de pieza: 375-5446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic? Track Spring

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utiliza un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía, a fin de mantener la tensión de cadena correcta a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Resortes tensores de rueda guía
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325-A LN 325 L 325-A L 320 L 325-A 320B L 320B FM LL 320B LL 325B L 325B LN 322B L 320B S