375-5447: RESORTE: CADENA CLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    375-5447: RESORTE: CADENA CLA

    Número de pieza: 375-5447
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Resorte de cadena Classic™

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utiliza un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía, a fin de mantener la tensión de cadena correcta a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.


    Atributos:

    • Gracias a la cadena Cat® Classic™ se ofrecen soluciones de tren de rodaje completas y el compromiso a ayudarlo a administrar los costos de posesión y operación de los equipos obsoletos. Esta alternativa a buen precio para los equipos Cat más antiguos se ofrece con la confianza del nombre Cat y el respaldo de la garantía estándar de Caterpillar.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Resortes tensores de rueda guía
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 215,9
    • Longitud (mm): 497,8
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320-A L 315B L 320 L 320-A 320-A S 317B LN 317B L 318B N

    track excavators
    320L, 320N, 320, 318BLN