376-6405: Sellos anulares
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    376-6405: Sellos anulares

    Número de pieza: 376-6405
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,12
    • Diámetro interno (pulg): 0,75
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    earthmoving compactor
    815K 816K

    wheel-type loader
    962 930K 924K 938K 962L 950 GC 950L 950M 962M

    engine - generator set
    C4.4DE65E3 C4.4 C7.1 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 XQP150 XQP100

    wheel-type skidder
    525D 545D 555D 535D

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963K 953K

    engine - industrial
    C4.4 SPF343C C7.1

    motor grader
    120 140 GC 120L

    wheeled excavator
    M322D2 M320D2 M317D2 M322D2 MH M324D2 MH M315D2

    paving compactor
    CB-68B CS78B CP76B CB15 CS74B CP54B CB-66B CB10 CW-16 CS68B CS54B CW12 CS64B CP74B CB16 CP56B CB13 CW-34 CP44B CS56B CB7 CB8 CS79B CB-64B CS44B CW34 CP68B

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP655F AP500F AP-1055F AP555F AP655F L AP600F

    excavator
    320D2 GC 320 320 GC 330D2 323D2 L 329D2 L 330D2 L 326D2 326D2 L 330 GC 323 323D2 318D2 329D2 318D2 L 336 GC 330 320D2 FM

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D4K2 LGP D5R2 D6N D6K2 D4K2 XL D6K D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D5K2 LGP

    manipulador telescópico
    TH357D TL943D TH3510D TL1255D TL1055D TH408D TL642D TH514D