376-6421: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    376-6421: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 376-6421
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 269,2
    • Ancho (mm): 332,7
    • Longitud (mm): 1.292,9
    track-type tractor
    D6K2 XL D6K2 LGP D6K2