376-6925: 376-6925
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    376-6925: 376-6925

    Número de pieza: 376-6925
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    wheel dozer
    834K

    earthmoving compactor
    836K