376-7362: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    376-7362: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN

    Número de pieza: 376-7362
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo del pistón

    Descripción:

    • Los cuerpos de pistón son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6,85
    • Longitud (pulg): 7,55
    wheel-type loader
    990K, 990H

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844K, 844H

    off-highway truck
    775F, 775G LRC 773F, 773G LRC 773G OEM 775G OEM

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    drill
    MD6250

    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T, D10T2

    expanded mining products
    6015B