376-7652: ENGRANAJE: ACOPLADOR, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    376-7652: ENGRANAJE ACOPLADOR, ABRAZADERA

    Número de pieza: 376-7652
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje del mando final Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    excavator
    325-A L 325-A 325 L 320-A L 320 L 320B 322 L 325 LN 325B LN 325-A LN 325-A FM L 322-A L 325B L 320B L 320-A S 320B S 320-A N 320N 322B L 320B N 325B 320-A

    oem solutions
    OEMS