• \
  • Inicio
  • 377-4057: Baliza giratoria y luces estroboscópicas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    377-4057: Baliza giratoria y luces estroboscópicas

    Número de pieza: 377-4057
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz desprendible ámbar de 12/24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Ámbar
    • Descripción: Desprendible
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de montaje: 3 pernos
    • Voltaje (voltios): 12/24
    camiones articulados
    740BEJ, 735C, 730C2EJ, 725C2, 730CEJ, 735B, 745C, 740B, 725C, 740CEJ, 730C, 730C2, 745D, 745DLRC, 740DEJ, 740

    excavadoras con ruedas
    MH3049, MH3059

    cargadores de ruedas
    980K, 982M, 980KOEM, 950MZ, 962MZ, 950M, 966M, 972K, 962K, 962M, 972MXE, 962L, 950K, 966MXE, 972M, 980M, 972L, 950L, 966K, 966L, 966KXE, 980L, 950GC