377-7215: Receptor de AM/FM Deluxe (Bluetooth) con CD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    377-7215: Receptor de AM/FM Deluxe (Bluetooth) con CD

    Número de pieza: 377-7215
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Radio preparada para máquinas de la marca Cat

    Cat® ofrece una línea de radios y accesorios resistentes que pueden soportar las aplicaciones más difíciles en máquinas, camiones de carretera, botes o usos del sector privado. Los radios y los accesorios Cat® también están diseñados para resistir el frío y el calor en ambientes con temperaturas extremas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Banda climática:
    • Controles: sintonización de búsqueda y exploración; pista siguiente y anterior; avance y retroceso rápidos; pausa de pistas; reproducción de pistas aleatoria
    • Entrada auxiliar: MP3 y USB
    • Mecanismo de CD flotante antiimpactos:
    • Notas: Bluetooth incorporado para reproducción de audio en celulares manos libres
    • Pantalla: iluminación de fondo LED; visualización del tiempo transcurrido y la pista
    • Potencia: (RMS) 68 (17×4)
    • Predefiniciones: 6 AM y 12 FM preconfiguradas; Memoria de preconfiguración automática con exploración preconfigurada
    • Reloj: despertador
    • Reproductor de CD: encendido sin carga y expulsión
    • Sintonizador compatible con la frecuencia mundial:
    • Sirius XM: No
    mini hydraulic excavator
    307E2 308E2 CR

    wheel-type loader
    950K, 962K, 966K, 980K, 972K, 966K XE 980K HLG