379-7028: JUEGO DE SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    379-7028: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 379-7028
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    work tool
    HYDRAULIC