• Inicio
  • 379-9575: bronce Juego de reconstrucción del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    379-9575: bronce Juego de reconstrucción del motor

    Número de pieza: 379-9575
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juegos de reconstrucción de motores Precious Metal™ para máquinas

    El pilar fundamental de todos los niveles de juegos más altos. Es ideal para reparar antes de que ocurra la falla e incluye componentes que quizás no pensaba reemplazar, como el manguito del múltiple de escape, que podría evitar el tiempo de inactividad no planificado y las fallas costosas. También incluye todas las piezas necesarias para una opción de reparación de bajo costo, así como muchos componentes con valor agregado, como cojinetes de biela, y las empaquetaduras y los sellos necesarios para volver a armar el motor (juego de reconstrucción fuera del bastidor).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Configuración del motor: 235-4728, 188-2475, 169-4823, 235-4678, 235-4691
    • El juego de bronce contiene: incluye conjunto de manguito, regulador de temperatura, filtro de combustible, filtro de aceite, manguera, empaquetadura, sellos anulares, sellos, tapones, pernos, tuercas, arandelas, cojinetes, prisioneros, abrazaderas y espaciadores. También incluye resortes, arandelas de goma y tapas contra polvo, según sea necesario., 0
    • Modelo de ventas de la máquina: 826G, 980G, 824G
    • Modelo del motor: 3406E
    • Prefijo de serie de la máquina: AWW, AYH, AWH, AYT, AXG