380-7506: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    380-7506: COJINETE: RODILLO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 380-7506
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat®
    wheel-type loader
    926, 992, 926E, 910, 920, G926, 992B, G910

    motor grader
    16

    wheeled excavator
    M318, M315, M312, M315C, M316C, M313C

    vibratory single drum smooth
    CS-531, CS-583, CS-573C, CS-533D, CS-563CAW

    wheel loaders
    926, 926E

    wheel-type skidder
    518, 508

    paving compactor
    CP-663E, CS-563 CP-533D, CS-563C CS-583C, CS-683E, CS-531C, CS-573D, CS-583, CP-563, CP-533, CS-531D, CS-573, CP-563C, CP-563D, CP-533C, CS-533C, CS-563D CS-533, CS-663E, CS-583D, CS-533D

    backhoe loaders
    438D, 416C, 424D, 432D, 442D, 438C, 436C, 428C, 436B, 416D

    wheel excavators
    M315C, M313C

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18B, IT28B, IT12

    vibratory single drum pad
    CP-533D, CP-533C

    engine - industrial
    D343