382-7079: 382-7079
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    382-7079: 382-7079

    Número de pieza: 382-7079
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-6 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de cable de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES se somete a pruebas de impulso a 1 millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE. Además, las mangueras XT ES Cat® están diseñadas para funcionar a la mitad del radio de flexión SAE. Esto significa que se doblan mejor en espacios confinados y reducen los requisitos de longitud de manguera considerablemente. Gracias a estas características, la instalación se puede realizar más fácilmente, se prolonga la vida útil y el nivel de confiabilidad es excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión alta.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    329D LN 324D L 345D L 314E LCR 320D L 324E L 349D L 336E LH 340 336D L 336D2 L 330F L 320E, 323D L 324D, 326F LN 336E L 336E LN 329D L 336 329E LN 349E L VG 345C, 330D L 320E L 320F L 312D L 336D2, 329F L 323F 325D L 352F-VG 320D2, 345D L VG 325D, 315F LCR 326F, 311D LRR 320D2 L 320D LRR 314D LCR 352F, 352F XE VG 323, 323E L 336F, 312D, 335F 336D, 336D LN 311F LRR 323E LN 349E L 314D CR 320D LN 330D LN 340F L LRE 336F LNXE 345D, 320D RR 330D, 330F LN 324D LN 328D LCR 313F L 329D2 L 330F, 336F LN 323D2 L