382-7908: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    382-7908: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA

    Número de pieza: 382-7908
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera y tubo del turbocompresor

    Descripción:

    • Los conjuntos de manguera y tubo son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 487,7
    • Longitud (pulg): 19,2
    wheel-type loader
    986H