382-8061: 382-8061
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    382-8061: 382-8061

    Número de pieza: 382-8061
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de succión hidráulica de alta temperatura

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de alambre que permite proporcionar resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos y al aceite. Gracias a estas características, se ofrece una vida útil prolongada y una confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de retorno o succión a alta temperatura o baja presión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel dozer
    854K