382-9022: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    382-9022: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA

    Número de pieza: 382-9022
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera y tubo del turbocompresor

    Descripción:

    • Los conjuntos de manguera y tubo son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 228,6
    • Longitud (mm): 660,4
    • Longitud (pulg): 26
    15 to 18 liter
    C18, C15

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 988 XE

    wheel dozer
    824K, 834K

    articulated dump truck
    740, 745C, 740B, 735B, 735C, 745 740C 740 GC

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K