382-9154: BUJE: EXP
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    382-9154: BUJE: EXP

    Número de pieza: 382-9154
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete del turbocompresor

    Descripción:

    • Los cojinetes son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66
    • Altura (pulg): 2,6
    • Ancho (mm): 66
    • Longitud (mm): 243,8
    • Longitud (pulg): 9,6
    3500
    G3512H, G3520, 3512H

    engine - generator set
    G3512E