385-7197: BOMBA: AGUA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7197: BOMBA: AGUA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 385-7197
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua Classic

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Classic™ Cat® se proporciona la durabilidad correcta al precio adecuado para equipos de ciclos de vida útil medios a tardíos, uso bajo y aplicaciones ligeras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Bomba de agua
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 165,1
    • Altura (pulg): 6,5
    • Ancho (mm): 160
    • Longitud (mm): 160
    • Longitud (pulg): 6,3
    track-type tractor
    5A PAT 4 D4H, 55, 53 4P D3, 3P 4S D3C, D3C II 3S D3B, D5C PATLGP D4B, D4C, 4A D5C, D4C II D5C PAT 54 3

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT12, IT18

    wheel-type loader
    916, G926, G910, 926, 926E, 910, G916

    track-type loader
    953, 943, 935C, 931C II 931B, 931C, 935C II 931, 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215B, 215