385-7214: PUNTA DE EJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7214: PUNTA DE EJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 385-7214
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Caja Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    motor grader
    130G, 120H NA 12G, 120H ES 120H, 120K 2 140H, 160H, 120G, 160H ES 160K, 135H, 120K, 160G, 12K, 140H ES 12H NA 135H NA 140G, 12H, 160H NA 12H ES 140K, 140H NA 140K 2 140

    motor graders
    140K, 140H, 12H, 140K2, 135HNA, 12HNA, 120G, 120HNA, 130G, 160G, 120K2