385-7215: PUNTA DE EJE: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7215: PUNTA DE EJE: ABRAZADERA

    Número de pieza: 385-7215
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    motor grader
    140H, 120K 2 12H NA 12H, 135H, 120H NA 140H NA 12H ES 120H, 160H, 12G, 140K, 140, 120H ES 120G, 120K, 140K 2 130G, 135H NA 160H ES 160G, 140G, 140H ES 160K, 160H NA 12K, 12HNA, 140K2

    motor graders
    140H, 120K 2 12H NA 12H, 135H, 120H NA 140H NA 12H ES 120H, 160H, 12G, 140K, 140, 120H ES 120G, 120K, 140K 2 130G, 135H NA 160H ES 160G, 140G, 140H ES 160K, 160H NA 12K, 12HNA, 140K2