385-7276: CAMISA: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7276: CAMISA CILINDRO

    Número de pieza: 385-7276
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Camisa del cilindro

    Descripción:

    • Las camisas del cilindro están instaladas en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten gracias al calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques de motor Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 11,3
    • Longitud (pulg): 6
    forest products
    TK722 2391 TK752 532 2590 TK751 551 511 521B 522B 552 2 552 TK721 TK732 2390 2290 541 2 TK741 521 522 TK711 2491 541

    motor grader
    12H

    engine - truck
    C9

    excavator
    330C FM 330C 330C L 330C LN 330C MH

    engine - industrial
    C9

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    track-type tractor
    D6R II D6R