385-7740: GRUPO DE CADENA MTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7740: GRUPO DE CADENA MTO

    Número de pieza: 385-7740
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Grupo de cadena SystemOne™ (servicio extremo, garra simple, con eslabón maestro de abrazadera)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • Los eslabones maestros de abrazadera se utilizan en las cadenas SystemOne.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Número de secciones de cadena: 45
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 0,8661
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple
    track-type tractor
    D6T D6 D6T XL D6T XW D6T LGP D6R D6 XE D6R LGP D6R XL