385-7742: GRUPO DE CADENA MTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-7742: GRUPO DE CADENA MTO

    Número de pieza: 385-7742
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Grupo de cadena de servicio pesado (servicio extremo, garra simple, trapezoidal)

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Número de secciones de cadena: 45
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple, trapezoidal
    track-type tractor
    D6R D6T XL D6R XL D6 D6T D6T XW D6T LGP D6R LGP D6 XE