385-9935: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR BÁSICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    385-9935: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR BÁSICO

    Número de pieza: 385-9935
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 317,5
    • Altura (pulg): 12,5
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 495,3
    • Longitud (pulg): 19,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.