387-6489: CONJUNTO DE TUBO: ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    387-6489: CONJUNTO DE TUBO: ACEITE

    Número de pieza: 387-6489
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de drenaje del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 114,3
    • Longitud (mm): 381
    • Longitud (pulg): 15
    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    pipelayer
    PL72

    wheel-type loader
    972M, 972L, 966M, 966L

    articulated dump truck
    725C2, 725C