387-8013: JUEGO: CONJUNTO DE TUBERÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    387-8013: JUEGO: CONJUNTO DE TUBERÍA

    Número de pieza: 387-8013
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de tuberías de combustible

    Descripción:

    • En este juego se incluyen la tubería de combustible, la tapa o el tapón cónicos, los sellos, los pernos y las arandelas necesarios para reparar tuberías de combustible.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 88,9
    • Altura (pulg): 3,5
    • Ancho (mm): 152,4
    • Longitud (mm): 558,8
    • Longitud (pulg): 22
    engine - generator set
    C175-16, C175-20

    petroleum products
    C175-16

    engine - industrial
    C175-16

    off-highway truck
    793F, 797, 793F AC 793F OEM 793F XQ 794 AC 793F CMD 797B, 795F XQ 795F AC 797F