393-2242: bronce Juego de reconstrucción del motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    393-2242: bronce Juego de reconstrucción del motor

    Número de pieza: 393-2242
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juegos de reconstrucción de motores Precious Metal™ para máquinas

    El pilar fundamental de todos los niveles de kits más altos. Es ideal para reparar antes de la falla e incluye componentes que normalmente no se consideran, como un termostato, que podría evitar el tiempo de inactividad no planificado y fallas costosas. También incluye todas las piezas necesarias para una opción de reparación de bajo costo, así como muchos componentes con valor agregado, como cojinetes de biela, y las empaquetaduras y los sellos necesarios para volver a armar el motor (juego de reconstrucción fuera del bastidor).

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • El juego de bronce contiene: incluye regulador de temperatura, filtro de combustible, filtro de aceite, manguera, placa de tope, resorte, empaquetaduras, sellos anulares, sellos, tapones, anillo de retención, pernos, tuercas, arandelas, cojinetes, trabas, prisioneros, abrazaderas, espaciadores y conjunto de respiradero. Incluye conjunto de rejilla, según sea necesario.
    motor grader
    140H NA 143H, 12H NA 140H ES 160H NA 12G, 140G, 12H, 140H, 14G, 160H, 12H ES

    wheel-type loader
    966D, 966G, 972G, 966F II 966F, 966E