394-1244: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    394-1244: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 394-1244
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pulg): 4,5
    • Ancho (mm): 160,02
    • Longitud (mm): 160,02
    • Longitud (pulg): 6,3
    engine - truck
    C13