394-1397: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    394-1397: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 394-1397
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 132,59
    • Altura (pulg): 5,22
    • Ancho (mm): 166,62
    • Longitud (mm): 166,62
    • Longitud (pulg): 6,56
    track-type tractor
    D10T, D11R, D10N, D11T, D10R

    engine - generator set
    C32, C27

    wheel-type loader
    992K, 993K, 990H

    wheel dozer
    844H, 854K

    petroleum products
    C32, TH48-E70 C27, CX35-P800

    engine - industrial
    C27, C32

    off-highway truck
    777C, 775F, 773F, 777F, 777D, 777B