394-1398: GRUPO DE BOMBA: TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    394-1398: GRUPO DE BOMBA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 394-1398
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de transferencia de combustible remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 4,5
    • Longitud (pulg): 6,3
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    993K 990K 992K 990H

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27 TH48-E70 CX35-P800 TH48

    off-highway truck
    775F 773F 777B 775G OEM 777D 777F 777G 773G 773G OEM 775G LRC 777C 773G LRC 777E 775G

    engine - industrial
    C32 C27

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854K 844K 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D10T2 D10T D10R D11T D10N D11R

    expanded mining products
    6015B 6020B 6040 6040 FS 6030