394-2428: CONJUNTO DE BORDE: CARB
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    394-2428: CONJUNTO DE BORDE CARB

    Número de pieza: 394-2428
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cuchilla plana

    Descripción:
    Cuchilla removible de carburo plana y ancha de 6" (152 mm)

    Atributos:
    El casquillo de carburo plano se ubica en el centro de la cuchilla de acero templado total.
    Grosor de la cuchilla de 0,75" (19 mm)
    Largo de la cuchilla de 5' (1.521 mm)
    Tamaño de perno de 0,63” (16 mm)

    Aplicación recomendada:
    Las cuchillas removibles de carburo CAT® proporcionan una larga vida útil para las aplicaciones de alta velocidad, como la remoción de nieve de caminos de estados o condados.  Su diseño ofrece resistencia a los impactos y permite minimizar el ""coronado"" de las cuchillas en las aplicaciones que requieren operaciones de nivelación de pendiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 152,40
    • Longitud (pulg): 36,27
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.