395-7996: Conjunto de Manguera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    395-7996: Conjunto de Manguera

    Número de pieza: 395-7996
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de Manguera de Presión Alta ToughGuard™ XT-5 ES

    Descripción:
    Con la manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) ToughGuard™, se pueden transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Fabricada con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de alambre de acero en espiral de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. La manguera XT ES ToughGuard es extra fuerte. No solo se somete a pruebas de impulso de un millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE, sino que también cuenta con una cubierta única ToughGuard resistente a la abrasión que permite superar los dos millones de ciclos de prueba de abrasión conforme a SAE sin presentar signos de desgaste. La manguera XT ES ToughGuard Cat® también está diseñada para funcionar a la mitad del radio de flexión que especifica SAE. Esto significa que se dobla mejor en espacios ceñidos, por lo que se pueden reducir en gran medida los requisitos de longitud. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones en servicios de alta presión y abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    material handler
    MH3049