397-5682: JUEGO: BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    397-5682: JUEGO: BOMBA

    SKU:397-5682
    $1.00

    Juego de bomba de agua

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las bombas de agua se diseñan para enfrentar la carga cíclica del engranaje de mando, y sus funciones geométricas únicas permiten reducir el riesgo de cavitación que existe como consecuencia de la formación de bolsas de aire temporarias en el sistema de enfriamiento. Cada uno de los componentes de las bombas de agua (cojinetes, ejes, rodetes) funciona en conjunto como un sistema, lo que permite optimizar la eficiencia y la vida útil de dichas bombas.

    • Longitud (pulg): 14,3
    • Altura (mm): 177,8
    • Longitud (mm): 363,2
    • Ancho (mm): 236,2
    • Altura (pulg): 7