398-2929: HORQUILLA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-2929: HORQUILLA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 398-2929
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Horquilla Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    wheel dozer
    824H, 824G II 824G

    wheel-type loader
    980G II 980M, 980K HLG 982M, 980H, 980G

    wheel loaders
    980GII, 980H, 980M, 982M, 980KOEM, 980K, 980L

    wheel dozers
    824K, 824KLRC

    compactors
    825K, 825H, 826K, 825G, 825GII

    earthmoving compactor
    825G II 826K, 826G II 826G, 826H