398-2931: HORQUILLA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-2931: HORQUILLA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 398-2931
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Yoke

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    com
    826K, 826H, 826G II 825G II 825H, 825K, 826G

    skidders
    520D

    wtt
    824G II 824K, 824H, 824G

    wheel loaders
    980G, 982M, 980K, 980H, 980G II 980M, 980L, 980K HLG 980HII

    wheel dozers
    824K, 824KLRC

    compactors
    825G, 825K, 826K, 825KLRC

    wtl
    980G, 982M, 980K, 980H, 980G II 980M, 980L, 980K HLG 980HII