398-2942: BOMBA: AGUA, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-2942: BOMBA: AGUA, ABRAZADERA

    Número de pieza: 398-2942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Classic Water Pump

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Con las piezas Classic™ Cat® se proporciona la durabilidad correcta al precio adecuado para equipos de ciclos de vida útil medios a tardíos, uso bajo y aplicaciones ligeras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Bomba de agua
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 9,2
    • Longitud (pulg): 11,4
    3300
    D330C

    skidders
    518

    wheel loaders
    980B, 966C, 950

    wheel dozers
    814

    motor graders
    140G

    track type tractors
    D4E

    compactors
    815

    track excavators
    235B