398-3644: CONJUNTO DE CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-3644: CONJUNTO DE CILINDRO

    Número de pieza: 398-3644
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes gruesas que aumentan la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    mg
    140H ES 160K, 140H, 120H, 160H, 12H, 163H, 12G, 12K, 120H ES 143H, 135H, 160H NA 12H NA 135H NA 120K, 140H NA 140G, 120G, 12H ES 120K 2 160G, 120H NA 140K, 160H ES 130G, 163H NA 140K 2