398-5257: ZAPATA: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-5257: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 398-5257
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio súper extremo, garra simple, material resistente a la abrasión)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • Gracias a las zapatas de cadena de servicio superextremo, se ofrece aproximadamente un 25% más de vida útil que con las zapatas de servicio extremo en aplicaciones de alto nivel de desgaste.
    • El material resistente a la abrasión (ARM) es un compuesto que se suelda a los componentes y se crea una superficie de desgaste muy dura que permite aumentar la vida útil del componente.


    Aplicación recomendada:

    • El material resistente a la abrasión (ARM) se diseña para aplicaciones de alta abrasión y bajo impacto.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 610
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Paso de la cadena (pulg): 10,25
    • Tamaño del perno (mm): 1 1/8
    • Tamaño del perno (pulg): 1 1/8
    • Tipo de zapata: Servicio superextremo, garra simple, material resistente a la abrasión, con recortes
    track-type tractor
    D10T2, D10T