398-8334: HORQUILLA: ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    398-8334: HORQUILLA: ABRAZADERA

    Número de pieza: 398-8334
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Horquilla Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    wheel-type loader
    980G, 980H, 980G II 980K HLG 980K

    wheel dozer
    824K, 824G II

    wheel loaders
    980K, 980H, 980G

    wheel dozers
    824H, 824G

    compactors
    825K, 826K, 825G, 826GII, 825KLRC

    earthmoving compactor
    825H, 826K, 825K, 826H, 826G II 825G II 826G