399-2792: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-2792: CUCHILLA

    Número de pieza: 399-2792
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla dentada curva

    Descripción:
    Cuchilla dentada curva de 8" (203 mm).

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla: 1" (25 mm).
    Longitud de la cuchilla: 3' (914 mm).
    Tamaño y separación de los dientes: 64 mm y 38 mm.
    Tamaño del perno: 0,75 pulg (19 mm).

    Aplicación recomendada:
    Con las cuchillas dentadas curvas se pueden hacer mejores penetraciones que con la opción no dentada, ya que se puede aplicar más presión descendente.  Entre sus aplicaciones se encuentran el suelo altamente compactado o los suelos que tengan requisitos de carga con mayor impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 50,80
    • Altura (pulg): 2,00
    • Ancho (mm): 203,20
    • Longitud (mm): 911,86
    • Longitud (pulg): 35,90
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.