+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-3928: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS

    Número de pieza: 399-3928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.016
    • Ancho (mm): 774,7
    • Longitud (mm): 1.155,7
    3500
    PM3516 G3516H