399-4426: ARANDELA DE GUARDABARROS YELLOWMARK
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4426: ARANDELA DE GUARDABARROS YELLOWMARK

    Número de pieza: 399-4426
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    track-type loader
    941 955H 955K 951C 941B 951B 955L 951 955C

    track-type tractor
    D4D D4E SR D4E 143 141 140 4 4A 55 58 57 4S