399-4434: COJINETE DE RODILLOS: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4434: COJINETE DE RODILLOS YM

    Número de pieza: 399-4434
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat®
    earthmoving compactor
    825G II 826G II 826H 825H 825G 826G

    motor grader
    140H 12M 140G 12K 135H NA 120K 2 130G 160H 160M 140H NA 12G 12H 12H ES 120M 120H NA 24H 120H 163H 143H 16G 160G 140M 160H NA 160H ES 12H NA 160K 135H 120K 140H ES 163H NA 140K 120H ES 140K 2

    wheel-type loader
    972G II 980G II 972G 966H 992G 966G II 980K 966G 980H 972H 980K HLG 972K 980G 966K XE 966K

    skid steer loader
    297D2 277C 297D2 XHP 287C2 287C 297D 277D 297C 287D 277C2 297D XHP

    wheel dozer
    824G II 824G 824H 854G

    marine products
    D337F D334 D330A D342C D337 D330C D333A 3304 3306 D333C D326F D342 D333B 3306B D315 D330B 3304B D343

    track-type tractor
    D6R II D6H D6R 6S D6H XL D7R II 6A 6SU 56 D6H XR 6 D6H II 56H