399-4436: PISTA DE COJINETE: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4436: PISTA DE COJINETE YM

    Número de pieza: 399-4436
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    forest products
    HF221 HF201 HF201B

    challenger
    VFS70 75C 95E 65 75D 85C 65E 65C VFS50 70C 75E 65B 65D 85E 85D 75

    motor grader
    24H 24M 16

    wheel-type loader
    966M XE 988H 988G 966K 972M XE 966K XE 988K

    wheel-type skidder
    518 528 518C 528B 530B 120C FB518

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    track-type loader
    973 953B 963 953 943 963B 939 931C 931B 935C II

    articulated dump truck
    730C 730 725C D300E II 735 730C2 725 D250E II 725C2 D350E II 730C2 EJ

    track-type tractor
    D5C 7U 7A 129 D6H 128 D3B D7H D4C D5C III 6A D3C 56H D4C II 5A PAT D5C PAT 3 6S 4P D3C II D4C III D5C PATLGP 56 7S 6 6SU 57 7 D4B 7SU 53