399-4440: COJINETE DE RODILLOS: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4440: COJINETE DE RODILLOS YM

    Número de pieza: 399-4440
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cono de cojinete de rodillos cónicos CAT®
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    wheel-type loader
    966M XE 972M 950L 982M 972M XE 962L 966F 950M Z 986K 988G 938H 966M 950M 970F 988B 962M 988K 966L 988H 986H 966F II 988K XE 962 962M Z 972L 993K

    petroleum products
    TH35-E81

    off-highway truck
    785 793C 785C 784C 793 789 784B 789B 785D 789C 793B 793D 785B

    track-type loader
    951C 941 941B 951B 951 977H 977 955

    road reclaimer
    RM-350B RR-250 RM-350 RM-300 SS-250B SS-250 RR-250B SM-350 RM-250C

    motor grader
    14E 120B 140 120 140B 12F 12E

    wheel dozer
    834K 834S 834B 834U 834G 814F 834H 814F II

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD45 AE40 AE40 II AD60 AD55B AD40

    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheel tractor-scraper
    611 TS180 TS225 615 615C TS185 615C II

    track-type tractor
    D6D 153 163 D6C D4D 6S 143 5 D6E SR 6 6A 140 D6E 141 4 D6D SR 55

    load, haul, dump
    R2900G

    oem solutions
    CAT WDS