399-4443: COJINETE, YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4443: COJINETE, YM

    Número de pieza: 399-4443
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    SH-56B

    wheel-type loader
    924G 924K 930M 938K 930 916 G916 928H 920 928HZ 930H 924F 924GZ G910 930K 930G 924H 918F 928G 924HZ 910F 910E 910 926M 938M

    wheel-type skidder
    518 FB518 528 120C 528B 518C 530B

    track-type skidder
    527 125C 120C D5HTSK II

    integrated toolcarrier
    IT28G IT18 IT12 IT24F IT12B IT18F IT18B IT14F IT14B

    pipelayer
    PL61 589

    track-type loader
    953K 963K 953D 963D

    wheel tractor-scraper
    657B 639D 631D 637E 631K 631E 657 637D 631G 637G 637K 633E 666B 666

    track-type tractor
    6 D8L 6A 56H D5R2 8S D6H XR D6H D6R III D5H 56 9U D6M D6R II 6SU D6N D6R D9R D10R 5P 10SU 9 8U D6H XL 8 6S D6N LGP D5H XL D9N D6K2 8A 59N D6N XL D6N OEM D6T 59 D6K2 LGP 5 9S D6K2 XL 58 D9T D5R LGP D6K XL D10T2 59L 10U D6H II D6K 9SU 10 5S D6K LGP 9C D10N D10T D5 5A D5R XL 55 58L D9L