399-4446: PISTA DE COJINETE: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-4446: PISTA DE COJINETE YM

    Número de pieza: 399-4446
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)
    earthmoving compactor
    825G 826H 826G II 825G II 826G 825H

    motor grader
    12H ES 160M 140M 120H ES 12M 140K 2 12H 120M 160H 160H NA 135H NA 120K 2 140H 160K 16G 135H 143H 140H NA 160H ES 120H 163H 140K 12H NA 163H NA 130G 12K 140H ES 140G 120H NA 160G 120K 24H 12G

    wheel-type loader
    980G II 972H 980G 966G II 966H 972G II 980H 980K 992G 972G 966G 966K 972K 980K HLG 966K XE

    paving compactor
    PS-150B CW-16 CW-14 PS-150C PS-200B

    wheel-type skidder
    528

    skid steer loader
    277D 277C 287D 287C 297D2 287C2 297C 277C2 297D 297D2 XHP 297D XHP

    wheel dozer
    824G II 854G 824H 824G

    track-type tractor
    D6H 6S D6R D3K2 XL D4K2 XL 6SU D7R II D6R II D5K2 LGP D4E D3K2 LGP D5K2 XL D6H XR 6A D6H XL D6H II D4K2 LGP 56 6 54 56H

    work tool
    DFS124 DFS118 A13 T15 T9 A7 DFS121