399-6059: ANILLO DE GUÍA YELLOWMARK
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-6059: ANILLO DE GUÍA YELLOWMARK

    Número de pieza: 399-6059
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de bolas Cat® (fila única)
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-465 PM-565B

    wheel-type loader
    962H 962K 950F 950H 950G II 950B 960F 950E G936 936E 950G 950B/950E 950F II 962G II 962G 966R 936F 936 966C 972K 950K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    772 773

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    935C II 931C 931C II 931B 977 951 935B 931 939 955 933 935C

    wheel tractor-scraper
    623G 623H 623K LRC 623K

    track-type tractor
    5S D3B D6M D8L D5M D6N D5H D6D D3C III 55 153 D5R LGP 163 D4C II 5A 3P 6A D3C D5C III D6N LGP 6S D5B 5 D4H XL 3S D5R2 6 4P D4C D5C PATLGP 5P D5C D5H XL D3 D5N 5A PAT D4B D5R XL 53 D4C III D5C PAT D3C II 3 D6N XL D4H III 4 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II