399-6063: COJINETE, YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-6063: COJINETE, YM

    Número de pieza: 399-6063
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)
    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    motor grader
    24 24M 24H

    wheel-type loader
    994 994H 993K 988H 986K 988K 994F 994D 988K XE 994K 986H 988G

    off-highway truck
    769D 770 771C 769C 770G 768C 769 768B 771D 770G OEM 769B 69D 773B

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    underground articulated truck
    AD55B AD60 AD55

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 637E 633E II 631G 633E

    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    load, haul, dump
    R3000H