399-6065: COJINETE DE BOLAS: YM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    399-6065: COJINETE DE BOLAS YM

    Número de pieza: 399-6065
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de rodillos Classic

    Descripción:
    Las piezas Yellowmark™ son piezas de posventa de nivel intermedio para equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.

    Atributos:
    Las piezas Yellowmark™ tienen la misma forma, ajuste y función que las piezas Cat de primera calidad.
    Las piezas Yellowmark™ también cuentan con su propia declaración de garantía.

    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Más información sobre Yellowmark

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    Taza del cojinete de rodillos cónicos Cat®
    earthmoving compactor
    826B 825B 825C 825 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    920 988 930 930T 930R 980C 980F 993K 910

    engine - generator set
    3512 3516 PM3512 3508 3304B 3304 PM3516 3508B 3516B 3306 3512B

    petroleum products
    C18 TH31-C9P 3516C CX31-C18I C7 3512 TH35-E81 C15 C13 CX31-C13I TH31-E61 CX35-P800 C9 CX35-C18I CX31-C15I CX31-C11I CX31-P600 CX38-P892 C11 TH35-C11I CX31-C9I TH31-C9I TH35-C15I TH35-C13I CX38-P800

    wheel-type skidder
    518

    off-highway truck
    776D 777D 793 789C 777E 777F 785 784C 785C 777G 785B 789 777C 776B 776C 777B 785D 784B 789B 793B

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 C-12 3406B 3408 3114 3116 3304 C-9 3412 3512 C13B D398 D342 3456 3508 G3304 3412C 3406 D330C C18 G399 C9.3B D343 C9.3 3176B G398 3516 G3408 3406C G3306 G353D D342C C15 D353C G379 G3412 3408B G342C D333C 3412E D353E 3408E D353D 3196 G3406 C13 C9 C7 3176C 3306B G379A 3126 D398B C-16 G333C C11 3126B 3406E C-15 3304B 3408C C-10 SR4

    track-type loader
    951C 941 951B 941B 951 955C

    articulated dump truck
    D35C D44B D550B D35HP D400D D40D

    road reclaimer
    RM-350B RM-300

    motor grader
    160M 3 120M 140M 2 12M 12M 2 12M 3 AWD 140 140M 3 AWD 140M 160M 3 AWD 120M 2 160M 2 12M 3 140M 3 160M 14M 14L 140 GC

    paving compactor
    PF-290B CW-34 CS-683E PS-360B CP-663E CW34 PS-360C CS-663E

    backhoe loader
    446B 446 446D

    wheel dozer
    824B 834 824

    pipelayer
    594 594H

    marine products
    3516 3508B 3516B 3512B 3512 3508 D375D D379B D398B D398A D379A D364 D399 D397D 3304B C18 3306B

    wheel tractor-scraper
    657E 627 627F 657G 657B 627B 651B 627G 666B 627K LRC 627E 627K 641B 627H 651E 650B 660B

    track-type tractor
    D9H D4D 4 143 D9G D4E D4E SR 4A 4S 141 140

    oem solutions
    CAT WDS